Systèmes de refroidissement
Plus de sécurité avec nos solutions de refroidissement.
La chaleur générée par les pertes internes dans la broche principale, les entraînements, les armoires de commande, les lubrifiants réfrigérants et dans le système hydraulique peut être dissipée de manière très efficace avec un système de refroidissement par liquide.
La chaleur générée par les pertes internes dans la broche principale, les entraînements, les armoires de commande, les lubrifiants réfrigérants et dans le système hydraulique peut être dissipée de manière très efficace avec un système de refroidissement par liquide.
À l'aide des systèmes de refroidissement de HYDAC, par air, par eau ou par compresseur, il est possible de répondre à toutes les exigences et d'obtenir une température uniforme du liquide de refroidissement.
Recherche de produits
Trouvez la bonne variante de produit
Réinitialiser le filtre
En stock
Certains articles peuvent être commandés directement à l'entrepôt, dans quel cas il est possible que des quantités de commande maximales séparées soient appliquées.