Trh s elektrickými vozidly, především s elektromobily, v současné době rychle roste. To znamená, že je nutné výrazně rozšířit výrobní kapacity základních komponent těchto vozidel, jako jsou lithium-iontové bateriové články a systémy, frekvenční měniče pohonných jednotek a elektromotory. To se bude v podobném měřítku týkat i soupravy palivových článků a systémy palivových článků, i když nás tento vývoj čeká až později. I když se tyto komponenty již nějakou dobu vyrábí průmyslově, není to ve velkém množství a způsobem, který zejména automobilový průmysl vyžaduje.

Vysoce výkonné a energeticky úsporné hydraulické systémy

Ať už se jedná o míchačku aktivních materiálů pro elektrody baterií, kalandr pro lisování těchto elektrod, zkušební stanice pro elektromotory a převodovky nebo lisy pro hluboké tažení držáků baterií, použití hydrauliky je v technologii výroby elektromobilů stále velmi rozšířené. V tomto ohledu můžeme dodávat hydraulické systémy, které jsou zavedené i vysoce moderní a které vynikají v oblasti sítí, prediktivní údržby a energetické efektivity.

Více informací o KineSys

Systémy úpravy nových kapalin

Při výrobě elektromobilů je stále významější řada technologií a postupů, které jsou tu ale s námi již delší dobu. Zejména v případech, kdy se v těchto procesech používají kapaliny, jsme vám k dispozici se všemi našimi odbornými znalostmi v oblasti péče o kapaliny. Typickými příklady takových procesů jsou kalení lopatek rotoru a tažení drátů. Díky komplexnímu balíčku chladicích, filtračních a senzorových systémů společnosti HYDAC budou vaše kapaliny vždy k dispozici a v požadované kvalitě.

Technická čistota

I když technická čistota vznikla se zavedením vysokotlaké dieselové technologie, je stejně důležitá i v elektromobilitě. Vysokorychlostní elektromotory se stále menšími vzduchovými mezerami, stejně jako vysokorychlostní převodovky, jemné chladicí kanály integrované do pouzdra, bipolární desky pro palivové články nebo pouzdra baterií pro baterie s napětím až 1 000 V, to vše jsou komponenty, které při instalaci nesnesou žádné znečištění (kovovými) částicemi, ať bez ohledu na jejich velikost. Abyste i přesto mohli pracovat s vysokou procesní spolehlivostí, naše dlouholeté zkušenosti v oblasti technické čistoty jsou vám plně k dispozici. V našem portfoliu najdete služby, jako jsou konzultace, analýza procesního řetězce a laboratorní služby (včetně služeb mobilní laboratoře), ale i komponenty a systémy, díky nimž si můžete sami zřídit a provozovat vysoce efektivní laboratoř se zaměřením na čistotu.

V případě potřeby můžeme nabídnout také návrh a dodávku proplachovací soupravy pro konkrétní komponenty.

Energeticky efektivní a kompaktní chladicí systémy

Od svařování bateriových článků po systém kontaktů a spojování dvoudílných rotorových hřídelí po koncové zkušební stanice pro kombinace elektromotorů a převodovek – v různých fázích výroby elektromobilů existuje velká potřeba chlazení na různé úrovně teploty. Pro tyto oblasti použití je vám k dispozici HYDAC Cooling Group , aby vám pomohla s obvyklou širokou nabídkou chladicích systémů kapalina/vzduch (FLKS), chladicích systémů kapalina/kapalina (FWKS) a aktivních chladicích jednotek (RFCS)

Chcete si sjednat individuální konzultaci?

Sjednat konzultaci

Dodávky energie, e-mobilita

Společnost HYDAC – váš kontakt pro chlazení bateriových úložišť, elektráren s palivovými články a elektrolýzních zařízení. Zjistěte více

Číst dál

Infrastruktura

Společnost HYDAC – váš partner v oblasti dobíjecí infrastruktury pro vozidla poháněná bateriemi a vodíkových čerpacích stanic pro vozidla s palivovými články

Přečtěte si více

Elektrické stroje a vozidla

Slibné aplikace, které mají přímo elektrizující potenciál. Společnost HYDAC nabízí široké portfolio bateriových systémů a energeticky efektivních pracovních pohonů

Přečtěte si více