Kompaktní pohonné jednotky pro mobilní stroje
Elektrifikujte vaše mobilní stroje pomocí elektrohydraulických agregátů HYDAC - pro vyšší energetickou účinnost a dlouhodobý provoz stroje.
Dosáhněte dlouhodobých úspor energie díky účinným a kompaktním elektrohydraulickým pohonným jednotkám společnosti HYDAC
Energetická účinnost Maximální operační časy strojů díky optimalizované architektuře systému
Elektrifikace mobilních strojů s cílem udržitelně snížit emise se již stala realitou. Pro napájení různých hlavních i pomocných funkcí s vysokou hustotou výkonu též bez spalovacího motoru jsou zapotřebí elektrohydraulické pohonné jednotky. Konstrukce těchto pohonných jednotek je zaměřena na energetickou účinnost, aby baterie zůstala co nejmenší.
Flexibilita a modularita Univerzální řešení pro vaše mobilní aplikace
Mobilní aplikace jsou velmi rozmanité - ale s rostoucí složitostí nabývají na významu standardizované, modulární systémy. Abychom mohli pokrýt výslednou poptávku, rozhodli jsme se při vývoji našich elektrohydraulických pohonných jednotek pro modulární systém - skládá se z motoru s proměnlivými otáčkami, výkonné řídicí jednotky a různých hydraulických komponent. To znamená, že můžete využít maximální flexibilitu pro vaše elektrifikované stroje.
Optimalizace prostoru & snížení hlučnosti Zmenšený instalační prostor a snížená hladina hluku bez kompromisů v ohledu na účinnost
Omezený prostor, který je k dispozici v mobilních strojích, vyžaduje kompaktní konstrukci. Z tohoto důvodu společnost HYDAC zvolila systém prostorově optimalizovaných pohonných jednotek s vysokou úrovní integrace. Kromě designu je dalším rozhodujícím faktorem úroveň hluku. V zájmu lidí a životního prostředí jsou naše kompaktní pohonné jednotky optimalizovány z hlediska snížení hlučnosti.
Naše řešení: Kompaktní elektrohydraulické agregáty HYDACKompaktní pohonné jednotky HYDAC pro ovládání hlavních a pomocných hydraulických funkcí
Kompaktní pohonné jednotky HYDAC ovládají různé hlavní a pomocné funkce elektrifikovaných komunálních strojů, jako zametání nebo řízení. Díky proměnným otáčkám lze zařízení efektivně dodávat potřebný výkon v souladu s provozním stavem a potřebou energie. To neznamená jen úsporu energie. Dodává to vašemu stroji navíc delší životnost a umožňuje též použití menší baterie.
Modulární kompaktní pohonné jednotky společnosti HYDACProhlédněte si různé komponenty našich kompaktních pohonných jednotek
Díky modulárnímu systému našich kompaktních agregátů si můžete sestavit dokonalou pohonnou jednotku pro vaše zařízení a zároveň zůstat velmi flexibilní. Spojte se s námi - najdeme ten správný kompaktní agregát pro váš elektrifikovaný stroj!
Motory s proměnlivými otáčkami
Společnost HYDAC dodává asynchronní nebo synchronní motory s proměnlivými otáčkami pro bateriové napájení 24 - 400 V DC.
Výkonné regulátory
Pro vysokorychlostní komunikaci: Díky regulaci rychlosti poskytují parametrizované regulátory HYDAC vysokou úroveň účinnosti. Přizpůsobujeme komponenty na vaše individuální potřeby - ať už integrované v motoru, nebo externí.
Osvědčené hydraulické systémy
Osvědčené komponenty pro váš stroj: Naše rozsáhlé produktové portfolio umožňuje integraci všech potřebných mechanických a elektronických hydraulických komponent společnosti HYDAC, jako jsou filtry, ventily, akumulátory a senzory.
Čerpadla se sníženou hlučností
Vyberte si z různých provedení čerpadel, jako třeba jednoduchých nebo vícestupňových.
Četné oblasti použití
Kompaktní pohonné jednotky HYDAC se používají v různých elektrifikovaných strojích s širokou škálou požadavků. Rádi vám navrhneme ideální pohonnou jednotku pro vaši aplikaci.
Zavazadlová vozidla a tažné traktoryBrzdění a další funkce v letištní technice
Existující vozidla poháněná bateriemi, jako jsou zavazadlová vozidla a tažné traktory pro letištní techniku, přecházejí na systém autonomní jízdy. Obvykle jsou napájena napětím baterie 80 V DC. Naše pohonná jednotka přináší malý účinný hydraulický agregát pro brzdu, spolu s dalšími menšími pomocnými funkcemi, jako například hydraulickým blokováním.
Údržba zahrad a krajinyPoužití hydraulických pohonů ve strojích pro údržbu krajiny
V oblasti údržby zahrad a krajiny je potřeba malých autonomně poháněných vozidel s hydraulickými pohony, které mouhou být používány téměř nepřetržitě. Pro tento účel dodáváme vhodnou bezkartáčovou pohonnou jednotku v provedení 48 V DC. Zejména naše technologie proporcionálních ventilů s vysokým rozlišením umožňuje také mimořádně citlivé ovládání pohonů a v důsledku toho velmi přesnou práci.
Komunální strojeNepřetržitý přísun energie pro řízení vozidla a další funkce
Elektrifikace malých multifunkčních vozidel, jako jsou zametací stroje pro parky nebo pěší zóny, se stává stále rozšířenější. Pro zajištění nepřetržitého napájení řízení vozidle a zametacích kartáčů dodává HYDAC kompaktní pohonné jednotky s napájecím napětím až 400 V a výkonem až 30 kW. Náš hydraulický agregát je také ideální pro menší pomocné funkce, které jsou potřeba jen sporadicky a na krátkou dobu.