Lis na zpracování šrotu Optimalizace lisů na zpracování šrotu pomocí kompaktních a účinných hydraulických pohonných jednotek

HYDAC – Váš partner pro na míru navržené řešení hydrauliky v lisech

3 min. doba čtení

Lisy & tvářecí stroje Příběh o úspěchu zákazníka Hydraulická pohonná jednotka Lisy na zpracování šrotu

Optimalizace lisů na zpracování šrotu pomocí kompaktních a účinných hydraulických pohonných jednotekHYDAC – Váš partner pro na míru navržené řešení hydrauliky v lisech

Vrzání kovu a křupání skla: lisy na zpracování šrotu vyvíjejí obrovské síly. Tak se i ten nejodolnější kovový šrot promění v malou kompaktní kostku. Hydraulické zařízení umožňuje výrazné zmenšení objemu nebo zvýšení hustoty. To přináší logistické a ekonomické výhody, zejména z hlediska přepravy a dalšího zpracování. Jako každé odvětví však i recyklační průmysl čelí novým výzvám.

U konvenčních konstrukcí nádrží mají vysoké otáčky válců a velké průměry válců za následek tradičně velké nádrže na olej. To nezabírá jen cenný instalační prostor. Ale vyžaduje to také mnoho litrů oleje, což vás stojí peníze. Optimalizace nádrží vyvinutá společností HYDAC to napravuje pomocí simulace proudění kapalin v nádrži v kombinaci se speciálními patentovanými filtry, které umožňují zrychlené odplynění vzduchu. Tím se nejen zmenšuje velikost nádrže, ale i instalační prostor. Šetří také hydraulický olej. Rostoucí náklady na připojení a energie navíc vedou ke snaze používat co nejúčinnější pohony, aby se snížila hnací síla a ztráta výkonu.

Spolehlivé, rychlé a kompaktníHYDAC nabízí vhodné hydraulické řešení pro každý balíkovací lis

Vyvinout co nejkompaktnější hydraulickou pohonnou jednotku – to bylo zadání našeho zákazníka pro odborníky společnosti HYDAC. Výrobce recyklačních zařízení se zaměřuje na nůžky na šrot a lisy na zpracování šrotu a ročně vyrobí několik takovýchto nových strojů. Provádí také mechanické a hydraulické servisní práce na stávajících systémech. V rámci zakázky na integraci nového lisu na zpracování šrotu do stávajícího systému požádal výrobce recyklačních zařízení společnost HYDAC o kompletní hydraulické řešení pro svůj stroj.

V úzké spolupráci se zákazníkem stanovili naši odborníci ze společnosti HYDAC hned několik cílů. Vzhledem k omezeným prostorovým podmínkám bylo třeba vyvinout co nejkompaktnější hydraulickou pohonnou jednotku, která ušetří cenný instalační prostor. Součástí tohoto řešení bylo zmenšení velikosti olejové nádrže a s tím související velikosti odkapávací misky. Hlavním cílem bylo zajistit energeticky úspornou hydraulickou pohonnou jednotku a spolehlivý, rychlý stroj s krátkými dobami cyklů. Zákazník rovněž požadoval individuální podporu v průběhu celé fáze projektu.

Produktové řešení HYDACHydraulická pohonná jednotka přizpůsobená na míru pro 170tunový lis na lisování šrotu

Co pro nás bylo při vývoji řešení na míru obzvláště důležité? Transparentnost a komunikace jako s rovnocennými partnery. Přesně podle tohoto hesla jsme v průběhu několika rozhovorů s naším zákazníkem definovali rozměry hydraulické pohonné jednotky a nezbytné technické a hydraulické požadavky na ovládání lisu.

Jak jsme vytvořili řešení na míru:

Nejprve jsme zmenšili velikost olejové nádrže lisu pomocí naší přesné simulace průtoku v kombinaci s našimi patentovanými filtry AirX. Toto opatření nešetří pouze instalační prostor. Napomáhá také lepší separaci vzduchu a napomáhá výraznému zvýšení životnosti všech hydraulických komponent. Náš na zakázku vyrobený kompaktní ovládací blok lisu byl vybaven speciálními ventilovými obvody pro ovládání válce. Dvě axiální pístová čerpadla PPV 102-360 s regulátory výkonu zajistila efektivní snížení hnací síly. Jako další doplněk jsme použili náš nízkohlučný chladič, který zohledňoval požadavky na hlučnost při instalaci v průmyslové hale.

 

Výsledek

Řešení HYDAC vyvinuté na míru předčilo očekávání našeho zákazníka: optimalizací nádrže jsme snížili velikost olejové nádrže o 53%, tj. z 3 200 na 1 500 litrů. Díky tomu se hydraulická pohonná jednotka vešla do zamýšleného prostoru. Díky kompaktní konstrukci nyní zákazník ušetří 1 700 litrů hydraulického oleje na jedno naplnění a v důsledku toho 5 400 kg CO2. V kombinaci se dvěma axiálními pístovými čerpadly s regulací výkonu bylo díky speciálnímu ventilovému obvodu v ovládacím bloku lisu dosaženo zkrácení doby cyklu na 25 sekund místo dosavadních 30 sekund. Tím se zvýšila produkce o 17%. Díky efektivnímu využití průtoku čerpadla a výkonu motoru v celém tlakovém rozsahu se ve srovnání s kombinací čerpadel s přírubovými čerpadly s pevným výtlakem snížilo požadované průtočné množství čerpadla, a tím i průměrná spotřeba energie. Nominální výkon motorů byl snížen ze 75 na 55 kW. Nahrazením vnitřních zubových čerpadel axiálními pístovými čerpadly s regulací výkonu se výrazně snížily ztráty výkonu. Například se mimo jiné podařilo zabránit ztrátám z čerpadel v oběhu ve výši 5,3 kW. V budoucnu se tím také ušetří 8 960 kWh energie ročně.

Co ukazuje případ našeho zákazníka:

Naše řešení šitá na míru zvyšují účinnost stroje a zároveň chrání váš rozpočet. Obraťte se nyní na naše odborníky v oboru, abyste mohli optimalizovat svůj systém.

Stručný přehled vašich výhod

Řešení na míru

Řešení na míru

Naši specialisté HYDAC vyvíjejí instalace na míru pro vaše hydraulické pohonné jednotky i další komponenty a řešení.

Zvýšení produktivity

Zvyšte svou produktivitu

Výrazně zvyšte svůj výkon a ušetřete peníze.

Šetření zdrojů

Šetření zdrojů

Ať už jde o ropu, vodu nebo energii - naše řešení šetří vaše zdroje udržitelným způsobem.

Energetická účinnost

Energetická účinnost

Snížíme vaše ztráty výkonu – zvyšte hned teď svou energetickou účinnost.

StáhnoutOdkaz: Optimalizace lisů na zpracování šrotu pomocí kompaktních a účinných hydraulických pohonných jednotek

Stáhněte si ilustrativní příběh ve formátu PDF

Vždy rádi poradíme!

Kontaktujte náš tým odborníků a domluvte si konzultační schůzku ještě dnes!

Zaslat e-mail