Intelligente Systeme schaffen Vorsprung

Ein breitgefächertes Produktspektrum kombiniert mit langjähriger Erfahrung  in Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Bereiche weltweit anzubieten, zu fertigen, zu liefen und zu betreuen.

 Die Qualitäts- und Umweltzertifikate ISO 9001 und ISO 14001 dokumentieren erstklassige Qualität und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Ressourcen. 

  • System Analysen
  • Hydraulik-Aggregate 
  • Hydraulik-Werkzeuge
  • Umlaufschmiersysteme
  • Antriebssysteme

Global und dennoch lokal

Systemkompetenz besteht nicht nur im Stammhaus Projektiert,  gebaut und betreut werden sie von weltweiten HYDAC Organisationen, so dass anspruchsvolle Aufgaben mit unserem KNOW-HOW an vielen Standorten vor Ort in Europa, Asien und Amerika realisiert werden. 

Komplette Lösung für hydraulische Systeme
aus einer Hand

Um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten bedarf es einer ganzheitlichen Systembetrachtung von der Auslegung bis hin zur Betreuung während des gesamten Produktlebenszyklus, immer in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden.

  • Antreiben/Steuern und Regeln/Aktorik
  • Pumpenstationen – hydraulische Energieerzeuger
  • Hydraulische Steuerungen – hydraulische Energiedosierung
  • Aktoren – Rückwandlung hydraulischer in mechanische Energie
  • Diese müssen  für  die jeweilige Antriebsaufgabe optimal aufeinander abgestimmt werden.
  • Selbstverständlich erhalten sie Inbetriebnahme,  Einweisung/Schulung  und Service von HYDAC
  • Sicherheitsaspekte werden gemeinsam mit dem Kunden gelöst.

Produktspektrum

Ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihr Anspruch ist unsere Herausforderung: Wir projektieren und liefern schlüsselfertige hydraulische Steuer- und Antriebssysteme einschl. elektronischer Steuerungen und Regelungen für mobile und stationäre Maschinen und Anlagen für die unterschiedlichsten Branchen - 
Das Komplettpaket aus einer Hand.

  • Hydraulik-Aggregate
  • Hydraulik-Stellantriebe
  • Hydraulik-Werkzeuge
  • Umlaufschmiersysteme
  • Module/Steuerblöcke
  • Filter- und Kühlsysteme
  • Speicherstationen
  • Stickstoff-Hochdrucksysteme
  • Patentierte Elektrohydraulische Sicherheitssteuerungen nach IEC 61508 und IEC 61511 - SIL 3.
  • Zylinder-Speicher Kombinationen
  • Engineering Support - Projektierung, Hydrauliksimulation, Mehrkörperdynamik,
     Regelkreisoptimierungen sowie virtuelle Prototypen
  • Servicesysteme

HYDAC KineSys - das intelligente Antriebssystem

Anwendungsspezifische Lösungen

Wir liefern komplette Systeme und Subsysteme sowie komplexe, gesteuerte und geregelte Antriebseinheiten einschließlich Elektronik und Schaltschrankbau für mobile Geräte und stationäre Anlagen und Maschinen.

Weitere Informationen ...

Sicherheitsaspekte

Wir betrachten nicht nur die Sicherheitsanforderungen nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sondern für uns sind auch die Sicherheitsfunktionen unserer Kunden wichtig und werden mit unseren Erfahrungen realisiert.