Hnací systémy
Hnací systémy
TiskTisk

HYDAC KineSys -
Das intelligente Antriebssystem

Die Forderung nach hoher Produktivität unter gleichzeitiger Beachtung der Ressourceneffizienz wird bei modernen Maschinen und Anlagen immer häufiger zur Kundenvorgabe. Vor dem Hintergrund stetig steigender Energie- und Rohstoffkosten, ist die effiziente Gestaltung des Antriebssystems ein wichtiger Baustein der Life Cycle Costs Gesamtbetrachtung.

Durch die bei vielen internationalen Projekten gewonnenen Erfahrungen können unsere Branchenund Produktspezialisten Ihre Anwendung analysieren. Gemeinsam erarbeiten wir schnell und zielsicher wirtschaftliche Lösungen.

Je nach Applikation werden verschiedene Strategien, von der einfachen Steuerung bis zu der hochdynamischen Regelung, für die Antriebsaufgabe gewählt. Hierbei können wir auf eine Vielzahl von Prüfständen und Simulationssystemen zurückgreifen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um die individuelle Entwicklung und Fertigung von stationären und mobilen Systemen handelt oder um die Realisierung von Serienlösungen.

Durch die Bereitstellung des gesamten HYDAC Produktspektrums können wir Ihnen die beste Lösung für Ihre Anforderung zur Verfügung stellen. Somit wird Komplexität reduziert und die optimale effiziente Funktion für den Betrieb Ihrer Maschine und Anlage sichergestellt.

Ihre Aufgaben sind unsere Herausforderungen.

Vorteile der KineSys Produkte und Lösungen:

  • Steigerung der Produktivität
  • Verringerung der Geräuschemission
  • Längere Lebensdauer der Komponenten
  • Reduzierung der Komplexität
  • Integration von Sicherheitsfunktionen
Vítejte na HYDAC
Chtěli byste navštívit naše mobilní optimalizované webové stránky?
Ano, mobilní webové stránky
Ne, děkuji, na standardní webové stránky