Výsledky hledání pro: 'Jednotky zobrazení tlaku'
6
Výsledky
v kategorii
Produkty
503.7199
HYDAC izolátor měřidel pro více stanic MS pro kontrolu různých systémových tlaků v hydraulickém systému. K dispozici je velké množství provedení, s manometrem i bez něj. Pro měření bez úniků zvolte náš MSL – neváhejte nás požádat o pomoc s výběrem.
Modul
<div><p>Dostupné verze:<br /> Standardní</p></div><div><p>HMG 500 je přenosný měřicí přístroj pro jednoduché měřicí úkony v oblasti kapalinové techniky, jako je hydraulika, pneumatika, mazání, procesní měření, chlazení a klimatizace. Lze připojit až dva senzory s rozhraním HSI (HYDAC Sensor Interface), například pro měření tlaku, teploty nebo průtoku (výjimkou jsou SMART senzory). HMG 500 senzory automaticky rozpozná a převezme z každého senzoru všechna potřebná základní nastavení. Naměřené hodnoty a odpovídající fyzikální jednotka se zobrazí na přehledném LCD displeji. HMG 500 navíc přináší řadu dalších výhod, např. ve srovnání s měřením tlaku ve strojích a zařízeních pomocí mechanických tlakoměrů. Uživatel bude mít prospěch z vysoké přesnosti a dynamiky měření, které souvisí s touto technologií. HMG 500 určije naměřené hodnoty s velmi vysokou vzorkovací frekvencí a může tak například zaznamenávat a zobrazovat tlaková maxima v paměti maximálních hodnot nebo rychlé poklesy tlaku v paměti minimálních hodnot. Kromě toho je možné provádět diferenční měření pomocí dvou podobných senzorů, například pro vyhodnocení ztrát tlaku nebo rozdílů teplot. HMG 500 nabízí funkci pro přesné a bezpečné nastavení mechanických tlakových a teplotních spínačů, čímž se ještě zvyšují možnosti jeho použití. Díky své kompaktnosti, jednoduchosti a všestrannosti HMG 500 doporučujeme jako cenného společníka pracovníků při údržbě, uvádění do provozu a servisu. </p><ul><li> Mobilní dvoukanálový přenosný záznamník dat</li><li> Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání kláves</li><li> Velký displej LCD s ukazatelem stavu baterie</li><li>Dva vstupy pro senzory, automatická detekce senzoru</li><li> Automatická detekce měřicího rozsahu a jednotek připojených senzorů</li><li> Tárování jednotlivých kanálů měření</li><li> Zobrazení aktuálně měřených hodnot</li><li> Zobrazení rozdílu (kanál A-B)</li><li>Měření min. nebo max. hodnoty s funkcí vynulování</li><li> Pomůcka pro nastavení mechanických tlakových a teplotních spínačů</li></ul></div>
Modul
<div>Dostupné verze:<br /> Standardní</div><div><p>HMG 510 je ruční přístroj pro jednoduchá měření u hydraulických a pneumatických systémů v mobilním a průmyslovém použití. Díky své kompaktnosti a snadné manipulaci je HMG 510 ideálním společníkem pro pracovníky při údržbě, uvádění do provozu a servisu. Lze připojit až dva senzory s rozhraním HSI (HYDAC Sensor Interface). K dispozici jsou senzory pro měření tlaku, teploty a průtoku a také senzory pro sledování stavu (známé jako SMART senzory). Mezi SMART senzory patří například snímač hladiny oleje HYDACLab<sup>®</sup>, senzor vlhkosti AS 1000 nebo senzor znečištění CS 1000. HMG 510 senzory automaticky rozpozná a převezme z každého senzoru všechna potřebná základní nastavení. Naměřené hodnoty a odpovídající fyzikální jednotka se zobrazí na přehledném LCD displeji. HMG 510 navíc nabízí možnost přenosu hodnot z paměti výše uvedených SMART senzorů do počítače. Pomocí počítačového softwaru společnosti HYDAC „CMWIN“ je možné zobrazit uložená naměřená data SMART senzorů na počítači jako křivku a tato data analyzovat, upravovat, zpracovávat a archivovat. HMG má standardně integrované rozhraní USB, které tento přenos dat umožňuje. HMG 510 nabízí funkci pro přesné a bezpečné nastavení mechanických tlakových a teplotních spínačů, čímž se ještě zvyšují možnosti jeho použití. </p><ul><li> Mobilní dvoukanálový přenosný záznamník dat</li><li> Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání kláves</li><li> Velký displej LCD s ukazatelem stavu baterie</li><li>Dva vstupy pro senzory, automatická detekce senzoru</li><li> Speciálně pro zobrazení naměřených hodnot senzorů pro sledování stavu (SMART senzory).</li><li> Automatická detekce měřicího rozsahu a jednotek připojených senzorů</li><li> Tárování jednotlivých kanálů měření</li><li> Zobrazení aktuálně měřených hodnot</li><li> Zobrazení rozdílu (kanál A-B)</li><li>Měření min. nebo max. hodnoty s funkcí vynulování</li><li> Pomůcka pro nastavení mechanických tlakových a teplotních spínačů</li><li> Rozhraní USB</li></ul></div>
4
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Softwarové produkty, ovladače zařízení a návody Ovladače a software FluidMonitoring Software FluMoS light FluidMonitoring Software FluMoS Light je software pro načítání, zobrazování a editaci dat kapalinových senzorů společnosti HYDAC. Umožňuje přip ...
Zvlášní obratnost, malá opotřebovanost, přesnost a šetrnost k půdě - zemědělské stroje musí splňovat vysoké nároky. To je faktor, kvůli kterému elektrohydraulické systémy řízení čelí velkým výzvám u tažených a návěsných přívěsů a pracovních strojů. P ...
Díky asistenčním funkcím je vaše práce intuitivnější a přesnější, ale především bezpečnější. HYDAC poskytuje optimální systémovou architekturu pro váš mobilní stroj: Od integrace nejrůznějších asistenčních systémů po automatizaci – řešení HYDAC ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
MS/MSL Multi-Station Gauge Isolator
Technologie měření, zobrazování a analýzy
Jednotky zobrazení tlaku
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(605 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií