Výsledky hledání pro: 'Měřiče hladiny kapalin (FSA)'
7
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
<p>Pro zobrazovací jednotky je k dispozici četné příslušenství. Za účelem monitorování teploty můžete vybírat ze sondových teploměrů, teplotních sond a teplotních spínačů. Uzavírací prvky pro rychlou údržbu nebo výměnu bez nutnosti vypouštění nádrže a lepší čitelnost na dálku díky přídavným indikačním destičkám.</p>
Kategorie produktů
Vysoce kvalitní a robustní měřiče hladiny kapaliny pro vizuální kontrolu hladiny v zásobnících. Vyberte si z největšího portfolia produktů na světě s velkým počtem velikostí od 076 do 1000 mm a variant těsnění. Portfolio produktů doplňuje vysoká odolnost vůči médiím, odolnost vůči UV záření, teplota tlakové kapaliny od -50 °C do +160 °C a četné příslušenství a kontrastní výplně v zakázkovém provedení. Neváhejte nás požádat o pomoc s nalezením správného produktu pro vaši aplikaci.
Měřiče hladiny kapaliny HYDAC v dlouhém provedení. Pro velkoobjemové nádrže jsou k dispozici velikosti 500 až 1000 mm s mnoha variantami těsnění na výběr. Toto provedení kompenzuje prodlouženou délku pomocí dvojitého těsnění O-kroužku. Teplota provozní kapaliny od -20 °C do +95 °C – další verze na vyžádání.
Měřiče hladiny kapaliny HYDAC s oválnou plastovou trubičkou. Na výběr jsou velikosti od 076 do 381 mm, četná provedení těsnění a příslušenství. Robustní provedení, vysoká odolnost vůči médiím a odolnost vůči UV záření umožňují trvale dobrou čitelnost hladiny kapaliny v nádrži. Teplotní rozsah provozní kapaliny od -20 °C do +95 °C – další na vyžádání.
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií