Výsledky hledání pro: 'RMS'
117
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
Modul rozhraní pro monitorování stavu CSI-B-2 je dalším segmentem konceptu společnosti HYDAC pro monitorování stavu, který propojuje úroveň senzoru s úrovní interpretace. Jedná se o univerzálně použitelné elektronické zařízení pro převod signálu HSI ze SMART senzorů společnosti HYDAC na standardizovaný počítačový signál. Díky tomu je možné odečítat data a naměřené hodnoty z připojeného SMART senzoru přímo pomocí počítačového softwaru CMWIN společnosti HYDAC a softwaru FluidMonitoring FluMoS. Stále je možné číst dlouhodobou paměť a provádět nastavení a parametrizaci na připojeném senzoru (možnosti nastavení jsou závislé na senzoru). Signál HSI je možné převést na signál RS 232 nebo RS 485. CSI-B-2 lze připojit k libovolnému počítači prostřednictvím portu RS 232 (a případného dalšího komerčně dostupného adaptéru RS 232 USB). Rozhraní RS 485 a odpovídající dodatečné spojovací moduly je možné použít i pro připojení k nadřazeným řídicím a/nebo sběrnicovým systémům. <ul><li>Jeden vstupní kanál pro SMART senzory společnosti HYDAC</li><li>Přímé připojení senzoru pomocí šroubových svorek</li><li>Zobrazení aktivního rozhraní pomocí LED (RS 232 / RS 485)</li><li>Velmi kompaktní design</li><li>Vhodné pro instalaci na nosnou lištu</li><li>Třída krytí IP 40</li></ul>
Kategorie produktů
Pásky řady HY-ROS jsou výsledkem interního vývoje na základě potřeb trhu.<br />Umožňují rychlou a bezpečnou instalaci hadicových sestav a dynamicky zatěžovaných potrubních sestav.<br />Pásky řady HY-ROS nabízejí řadu výhod:<br /><ul><li class="li-disc">Svazkový, přehledný a bezpečný systém pokládky</li><li class="li-disc">Prostorově úsporné a kompaktní uspořádání</li><li class="li-disc">Jednoduchá a rychlá instalace</li><li class="li-disc">Kratší doby instalace</li><li class="li-disc">Tlumení vibrací, otřesů a hluku</li><li class="li-disc">Kompenzace tolerancí potrubí a kabelů</li><li class="li-disc">Různé průměry u pásků jedné řady</li></ul><p>Na vyžádání lze kromě standardních sériových pásků dodat přizpůsobená řešení, včetně řešení s odlišnými průměry. Díky tomu využijete většinu svého času a dostupného prostoru.</p>
Kategorie produktů
Když potřebujete bezpečně připevnit válce, akumulátory, výfukové systémy, nádrže, baterie, kontejnery, výměníky tepla, součásti řízení teploty a jejich přívodní vedení (např. potrubí, hadice a kabely), v produktovém sortimentu montážní techniky HYDAC HY-ROS (potrubní spony HYDAC) naleznete to správné řešení pro téměř jakoukoli aplikaci. Standardní díly máme skladem a vytváříme zakázková řešení se snadnou instalací.
Kategorie produktů
Ssamočisticí automatický filtr se zpětným proplachem pro nízké průtokové rychlosti<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Separace pevných částic od nízkoviskózních kapalin (chladiv, vody)</li><li class="libreak">Stupeň filtrace od 25 µm do 1000 µm</li><li class="libreak">Průtoky až 385 l/min</li><li class="libreak">Kónické filtrační vložky zajišťují vyšší účinnost</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Kompaktní provedení</li><li class="libreak">Plně automatický provoz</li><li class="libreak">Jednotka připravená k provozu</li><li class="libreak">Maximální využití plochy filtru</li><li class="libreak">Možnost vzdáleného monitorování pomocí chytrého telefonu nebo tabletu</li><li class="libreak">Samodiagnostika, diagnostika systému, monitorování procesů</li><li class="libreak">Obousměrná komunikace o aktivitě komponent</li><li class="libreak">Otevřená konektivita ke všem běžně používaným zákaznickým rozhraním (1× Ethernet, variabilní přírubové nastavení, 1× sériový RS-232 C/RS 485)</li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
RMS 202 FRONTLADERVENTIL csm PIC0000000000000010000983897 0001 c9eeb980c1
Produktová fotografie, vizualizace
(66 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií