Výsledky hledání pro: 'Ventilové rozvody'
19
Výsledky
v kategorii
Produkty
962.7319
<p>Naše vřetenové rozdělovače s otevřeným středem pracují především s čerpadly s pevným objemem. Vřetenové rozdělovače RS160, RS220, RSQ240 a DX-6 jsou rovněž kompatibilní s čerpadly s proměnným objemem.<br /><br /> Jejich provozní režimy zahrnují ruční páku, bovdeny, hydraulické, pneumatické, elektrohydraulické nebo elektronické řídicí jednotky. Volitelně jsou k dispozici ukazatele polohy pístu. Kromě toho nabízíme také optimalizované hlavní ovládací vřetena pro různé aplikace.</p><p>Vřetenové rozdělovače byly vyvinuty s důrazem na vysokou přesnost, jemnou regulaci a energetickou efektivitu. Díky flexibilní konstrukci a kompaktnímu provedení jsou ventily vhodné pro celou řadu aplikací</p>
Naše rozdělovače s detekcí zatížení pracují s kompenzátory tlaku před čerpadlem pro systémy s čerpadly s konstantním a proměnným objemem. Je možné ovládat až deset funkcí nezávisle na sobě, pokud požadovaný průtok nepřekročí maximální průtok čerpadla.<br /><br /> Jejich ovládání je možné celou řadou způsobů od ručních pák přes hydraulické, elektrohydraulické až po elektronické řídicí jednotky. K dispozici jsou také senzory pro monitorování spínacích bodů. Kromě toho nabízíme také optimalizovaná hlavní ovládací vřetena pro různé aplikace.<br /><br /> Rozdělovače byly vyvinuty s důrazem na vysokou přesnost, jemnou regulaci a energetickou efektivitu. Díky flexibilní konstrukci a kompaktnímu provedení jsou rozdělovače vhodné pro celou řadu aplikací.
306.17197
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Safety and Shut-off Block SAF/DSV
Hydraulické akumulátory
Příslušenství hydraulických akumulátorů
Valves
Ventilové rozvody
Ventily
Ventilové rozvody
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.34 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií