Výsledky hledání pro: 'Pájené deskové výměníky tepla'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Pájené deskové výměníky tepla<br />Nerezové desky výměníků tepla jsou standardně pájeny mědí a odolají tlaku až 30 bar. <br />- Snadný servis a údržba díky vysoce účinnému samočištění na základě turbulentního proudění v průtokových mezerách <br />- Účinný chladicí výkon v kombinaci s nízkou spotřebou studené vody<br />- Široká škála aplikací, včetně použití pro agresivní média nebo s dvojitými deskami zabraňujícími vzájemnému kontaktu médií
Kategorie produktů
Chlazení kapalinou je efektivní a cenově výhodný způsob chlazení při vysokých výstupních hustotách. V závislosti na teplotě použité studené vody existuje také možnost ochlazování pod okolní teplotu. Deskové výměníky tepla používané buď jako meziokruh nebo jako oddělovací okruh pomáhají chránit komponenty systému před znečištěním a korozí způsobenou nekvalitní studenou vodou. <br />Společnost HYDAC vám nabízí vysoce specializovaná řešení, například kapalinové chladicí desky pro chlazení elektrických komponentů, a dále vysoce účinné šroubované a pájené deskové výměníky tepla.
2
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Trvale udržitelné využívání sluneční energie – solární elektrárny jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, například v pouštních oblastech s vydatným slunečním zářením. Solární energie vyžaduje především vysoce výkonné technologie, které dok ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií