Výsledky hledání pro: 'Vzduchové chladiče'
17
Výsledky
v kategorii
Produkty
2749.1162
<div><p>Řady vzduchových chladičů <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong> jsou vybavené hydraulickým motorem a byly vyvinuty speciálně pro mobilní aplikace, kde je třeba zajistit vysokou kapacitu a snadnou instalaci na co nejmenším prostoru.</p><p><strong>Charakteristiky OK-ELH/AC-LNH:</strong></p><ul><li> Chladicí výkon až 140 kW</li><li> Hydraulické motory 6,3–22 cm³/cyklus</li><li> Jednoduchá demontáž komponent</li></ul><p><br /><strong>Ovladače ventilátoru</strong></p><p>Hydraulické ovladače ventilátoru řídí otáčky kola ventilátoru v závislosti na teplotě kapaliny. Oběh jim zajišťuje pevné objemové čerpadlo a mohou být instalovány přímo vedle motoru ventilátoru, u chladiče nebo jinde.<br /> Volitelně lze tyto ovladače dodat i s možností vratného chodu, aby bylo možné chladič zvenku „vyfoukat“ a zbavit je nečistot (např. prachu a písku).</p></div><div><p><strong>Použití</strong></p><p>Pro chlazení převodovek a hydraulických systémů všech mobilních pracovních zařízení a vozidel, jako jsou např.</p><ul><li> Mobilní jeřáby</li><li> Míchačkách betonu a hnací čerpadla v domíchávačích betonu</li><li> Stroje pro opravy povrchu vozovek</li><li> Stavební stroje (rypadla, kolové nakladače)</li><li> Zemědělské stroje</li><li> Komunální stroje</li></ul></div>
<div><p>Kompaktní provedení a levné řešení společnosti HYDAC</p><ul><li> Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení C</li><li> Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561</li><li>Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla</li><li>Zpracování obou stran příruby dokončeno</li><li> Kluzné pouzdro s tlumicím a chladicím prvkem (chladič olej-vzduch)</li><li> Kolo ventilátoru (namontované na hřídeli motoru) je součástí dodávky</li><li>Pro 2pólové, 4pólové a 6pólové standardní motory IEC (1 000–3 000 ot./min.)</li><li> Provedení B5, B35, V1, V15</li><li> Minerální oleje podle normy DIN 51524, jiná média na vyžádání</li><li> S volitelnou podpěrnou patkou pouzdra</li><li> Možnost horizontální nebo vertikální instalace</li></ul></div><div><p>Chladicí prvek:</p><ul><li>Přívod a odvod s G3/4", těsnění</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li></ul><p>Možnosti dodávky:</p><ul><li> Řada 2001 pro motor velikosti 80 (0,55–0,75 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 200 pro motor velikosti 90S – 90L (1,1–1,5 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 250 pro motor velikosti 100L – 112M (2,2–4 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 300 pro motor velikosti 132S – 132M (5,5–7,5 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 350 pro motor velikosti 160M – 160L (11–15 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 3501 pro motor velikosti 180M – 180L (18,5–22 kW s 1 500 ot/min.)</li></ul></div>
Modul
<p>Řada HE chladicích systémů H.I.B obsahuje sedm standardních regálových skříní s chladicími výkony od 300 W do 3000 W. Díky základnímu provedení jako 19" regálová skříň s různými výškovými jednotkami jsou optimálně vhodné pro integraci do technických regálů. Jednotky HE mohou být modulárně přizpůsobeny podle požadavků zákazníka pomocí individuálních možností vybavení.<br /> Ve standardních verzích jsou systémy chillerů konstruovány jako aktivní chladiče bez obsahu neželezných kovů, doplněné pístovým kompresorem, vzduchem chlazeným kondenzátorem a odstředivým čerpadlem se suchou montáží.<br /><br /> Příslušenství a speciální vlastnosti:<br /><br /> • Regulace a monitorování vodivosti<br /> • Kompresor a ventilátor s regulací otáček<br /> • Volitelně silnější čerpadla<br /> • Možnost několika paralelních okruhů<br /> • Regulace podle teploty okolí pomocí samostatného teplotního senzoru<br /> • Rozhraní pro monitorování systému<br /> • Filtrační jednotky pro chladicí okruh<br /> • Zobrazování a monitorování průtoku<br /> • Vysoce přesná regulace ±0,1 K<br /> • K dispozici také jako vodou chlazená varianta<br /><br /> • Nízká hlučnost<br /> • Vysoká bezpečnost provozu<br /> • Kompaktní a prostorově úsporné provedení<br /> • Přesná regulace teploty<br /> • Snadná obsluha zepředu</p>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
12
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Air Cooler Accessories
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(493 KB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.57 MB)
AC-LN 8-14 MI Air Cooler Industry with integrated frequency inverter
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1013 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.44 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií