Výsledky hledání pro: 'Kompaktní řada OK-ELC'
7
Výsledky
v kategorii
Produkty
2467.3738
Kategorie produktů
Kompaktní pohonné jednotky společnosti HYDAC.
Kategorie produktů
Naše kompaktní pohonné jednotky CA jsou malé elektrohydraulické napájecí jednotky výkonové třídy 0,5 až 3 kW pro dodávku trojfázového napětí, s energeticky účinným přerušovaným a krátkodobým provozem. Vzhledem k použití speciálních komponent mají naše kompaktní pohonné jednotky minimální emise hluku. Vzhledem k použití nádrží z hluboce tažené oceli a motorů ponořených v oleji jsou pohonné jednotky vysoce robustní i vysoce prostorově úsporné. Pohonné jednotky CA jsou skvělé pro stacionární použití, například pro zvedání a spouštění břemen nebo v děličkách těsta. Naše kompaktní pohonné jednotky CA jsou vysoce flexibilní z hlediska konstrukce, protože montáž regulačních rozvodů nebo funkčních modulů umožňuje provést různé hydraulické ovladače.
Kategorie produktů
Naše kompaktní pohonné jednotky CO1 jsou malé elektrohydraulické napájecí jednotky výkonové třídy 0,4 až 3 kW pro dodávku trojfázového napětí, s energeticky účinným přerušovaným a krátkodobým provozem. Vzhledem k použití speciálních komponent mají naše kompaktní pohonné jednotky minimální emise hluku. Pohonné jednotky CO1 jsou skvělé pro stacionární použití, například pro zvedání a spouštění břemen nebo pro napínací a upínací funkce u obráběcích strojů. Naše kompaktní pohonné jednotky CO1 jsou vysoce flexibilní z hlediska konstrukce, protože ve středové přírubě lze díky flexibilnímu umístění kartušových ventilů použít různé hydraulické ovladače a ovladač lze rozšířit montáží regulačních rozvodů nebo funkčních modulů.
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií