Výsledky hledání pro: 'Modulární systém – rozměrné chladiče'
2
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
<table><tr><td>Systémy řízení teploty baterie (BTMS) zajistí, že teplota uvnitř baterie se udržuje v optimálním rozmezí. Lze integrovat také další funkce za účelem ohřevu nebo chlazení kabiny řidiče. Kompaktní systémy pro řízení teploty baterie a komfortní teploty v prostoru pro cestující.<br /> • Výkon baterie je stabilizovaný<br /> • Zachovává se životnost baterie<br /> • Příjemné teploty uvnitř kabiny<br /><br /> • Základní vybavení<br /> • Chladicí výkon od 5 do 10 kW<br /> • Okolní teploty od -20 do +60 °C<br /> • Napětí od 450 do 850 V DC + 24 V DC<br /> • Komunikace přes rozhraní CAN<br /> • Naklopení a úhel sklonu 30° ve standardu<br /> .<br /> • Navrhněte si svůj vlastní BTMS<br /> • Standardní, ale s modulárním nastavením: sestavte volitelné součásti do modulárního systému<br /> • Flexibilní nastavení skříně a konektorů<br /> • Know-how HYDAC s interně vyráběným ovladačem, včetně standardního softwaru<br /> • Použití chladiva zaměřeného na budoucnost s velmi nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP 4)<br /> • Chladicí systémy s vysokou bezpečností provozu při úhlech až 45° a nízkých a vysokých teplotách okolí.</td></tr></table>
Kategorie produktů
Hydropneumatické zpětné proplachování se zabezpečenou separací kapalin pro filtraci těžkého topného oleje (HFO), nafty (MDO), bionafty a mazacího oleje a pro jemnou filtraci chladiv<p><strong>Charakteristiky</strong></p><ul><li class="libreak">Samočisticí díky automatickému filtru podporovanému externí kapalinou</li><li class="libreak">Separace pevných částic od nízkoviskózních a vysokoviskózních kapalin</li><li class="libreak">Lze použít s provozními teplotami až do max. 180 °C (v závislosti na volbě těsnicího materiálu)</li><li class="libreak">Díky různým volitelně dostupným technologiím automatizace vhodný také pro Průmysl 4.0.</li></ul><p><strong>Výhody</strong></p><ul><li class="libreak">Zpětné proplachování poháněno externím médiem – žádné směšování média a stlačeného vzduchu</li><li class="libreak">Nastavitelná intenzita zpětného proplachování</li><li class="libreak">Účinné hydraulické čištění</li><li class="libreak">Vysoká účinnost čištění</li><li class="libreak">Žádné snižování tlaku během zpětného proplachování</li><li class="libreak">Nízká spotřeba stlačeného vzduchu</li><li class="libreak">Nízké ztráty tlaku</li><li class="libreak">Velká plocha filtru vzhledem k jeho kompaktní velikosti</li><li class="libreak">Nízká údržba, konstrukce nenáročná na servis</li><li class="libreak">Možnost externího ohřívače</li><li class="libreak">Inteligentní systém řízení</li><li class="libreak">Modulární konstrukce umožňuje jednoduché rozšíření o manuální obtok a úpravu proplachovacího oleje</li><li class="libreak">Dlouhé intervaly údržby</li><li class="libreak">Nízké provozní náklady<br /></li></ul>
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií