Výsledky hledání pro: 'Standardní vzduchové chladiče'
8
Výsledky
v kategorii
Produkty
<div><p>Kompaktní provedení a levné řešení společnosti HYDAC</p><ul><li> Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení C</li><li> Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561</li><li>Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla</li><li>Zpracování obou stran příruby dokončeno</li><li> Kluzné pouzdro s tlumicím a chladicím prvkem (chladič olej-vzduch)</li><li> Kolo ventilátoru (namontované na hřídeli motoru) je součástí dodávky</li><li>Pro 2pólové, 4pólové a 6pólové standardní motory IEC (1 000–3 000 ot./min.)</li><li> Provedení B5, B35, V1, V15</li><li> Minerální oleje podle normy DIN 51524, jiná média na vyžádání</li><li> S volitelnou podpěrnou patkou pouzdra</li><li> Možnost horizontální nebo vertikální instalace</li></ul></div><div><p>Chladicí prvek:</p><ul><li>Přívod a odvod s G3/4", těsnění</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li></ul><p>Možnosti dodávky:</p><ul><li> Řada 2001 pro motor velikosti 80 (0,55–0,75 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 200 pro motor velikosti 90S – 90L (1,1–1,5 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 250 pro motor velikosti 100L – 112M (2,2–4 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 300 pro motor velikosti 132S – 132M (5,5–7,5 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 350 pro motor velikosti 160M – 160L (11–15 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 3501 pro motor velikosti 180M – 180L (18,5–22 kW s 1 500 ot/min.)</li></ul></div>
Modul
<p>Řada HE chladicích systémů H.I.B obsahuje sedm standardních regálových skříní s chladicími výkony od 300 W do 3000 W. Díky základnímu provedení jako 19" regálová skříň s různými výškovými jednotkami jsou optimálně vhodné pro integraci do technických regálů. Jednotky HE mohou být modulárně přizpůsobeny podle požadavků zákazníka pomocí individuálních možností vybavení.<br /> Ve standardních verzích jsou systémy chillerů konstruovány jako aktivní chladiče bez obsahu neželezných kovů, doplněné pístovým kompresorem, vzduchem chlazeným kondenzátorem a odstředivým čerpadlem se suchou montáží.<br /><br /> Příslušenství a speciální vlastnosti:<br /><br /> • Regulace a monitorování vodivosti<br /> • Kompresor a ventilátor s regulací otáček<br /> • Volitelně silnější čerpadla<br /> • Možnost několika paralelních okruhů<br /> • Regulace podle teploty okolí pomocí samostatného teplotního senzoru<br /> • Rozhraní pro monitorování systému<br /> • Filtrační jednotky pro chladicí okruh<br /> • Zobrazování a monitorování průtoku<br /> • Vysoce přesná regulace ±0,1 K<br /> • K dispozici také jako vodou chlazená varianta<br /><br /> • Nízká hlučnost<br /> • Vysoká bezpečnost provozu<br /> • Kompaktní a prostorově úsporné provedení<br /> • Přesná regulace teploty<br /> • Snadná obsluha zepředu</p>
Kategorie produktů
Chladič vzduchu lze nainstalovat snadno a prakticky kdekoli. Provozní náklady jsou proto nízké a lze je dále snížit použitím ventilátoru s regulací otáček. Chladiče vybavené speciálními ventilátory s nízkou hlučností a optimalizovaným vzduchovým potrubím usnadňují zajištění mimořádně tichých chladičů.<br />Široký sortiment chladičů s axiálními a radiálními ventilátory, třífázovými střídavými, stejnosměrnými a hydraulickými motory umožňuje flexibilní přizpůsobení mnoha aplikacím a okolním podmínkám.
Kategorie produktů
Chlazení vzduchem je pohodlný způsob odvádění tepelných ztrát z průmyslových a mobilních systémů.<br />Chlazené médium – obvykle olej nebo směs vody a glykolu – proudí přes výměník tepla. Ventilátor nasává okolní vzduch a přivádí jej přes chladicí prvek. Rozdíl teplot vede k výměně tepla, přičemž chladnější vzduch absorbuje teplo z média a uvolňuje ho zpět do atmosféry.<br />Díky tomu je možné médium ochladit na několik stupňů Celsia nad okolní teplotu.<br />V sortimentu HYDAC najdete tu správnou jednotku pro chlazení vzduchem, která bude vyhovovat vašim potřebám, od standardních až po velké chladiče pro použití v energetice, nebo dokonce na zakázku vyrobené chladiče pro mobilní stroje.
7
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Ať už se jedná o chemický průmysl, dodavatelskou infrastrukturu nebo trh s vodíkem budoucnosti – kompresory a procesní kompresory hrají důležitou roli pro podporu klimatické neutrality. Společně dokážeme optimalizovat i vaše aplikace. Společnost ...
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
Spolupracujeme s vámi, abychom dokázali čelit výzvám v námořním průmyslu a lodní dopravě. Ať už se jedná o extrémní environmentální podmínky na moři, prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu nebo o prostředí pod hladinou – společnost HYDAC podporu ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
Trvale udržitelné využívání sluneční energie – solární elektrárny jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, například v pouštních oblastech s vydatným slunečním zářením. Solární energie vyžaduje především vysoce výkonné technologie, které dok ...
Od komponent přes systémy k řešením – jako dodavatel kompletního sortimentu se širokým produktovým portfoliem a nabídkou služeb vám pomůžeme s vašimi výzvami v oblasti mobility a průmyslu. Komplexní přístup k systémovému ...
9
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Air Cooler Accessories
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(493 KB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.57 MB)
AC-LN 8-14 MI Air Cooler Industry with integrated frequency inverter
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1013 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.44 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií