DF ON 110 T C 20 D 1.0 /-L24-B6

Kód
1250721
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
pmax [bar] 420
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 20
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 3/4 palce
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)