RFL ON 951 D R 10 D 5.1 /-L24-33-SAK

Kód
1250916
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Příruba podle DIN
Velikost přípojky 100
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 33=přívod/vývod v řadě, kor.

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů CS

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů EN

(0.33 MB)