RF ON 660 D N 10 D 1.1 /-L24-A5-B6

Kód
1251237
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 80
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.81 MB)