-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 3/4 palce |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | L=kulové přepínání, ve tvaru L |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | L110=napětí světla 115 V |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.35 MB)