DF ON 60 Q E 10 C 1.0 /-B6

Kód
1252185
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
pmax [bar] 315
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Speciální port
Velikost přípojky Speciální velikost
Ukazatel zanesení C=elektrický spínač
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Seznam náhradních dílů CS

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Seznam náhradních dílů EN

(0.71 MB)