RFL W/HC 1301 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Kód
1252595
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli
Stupeň filtrace 100
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 100
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů CS

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů EN

(0.33 MB)