DF ON 160 Q E 5 B 1.0 /-B6

Kód
1252672
Do skupiny nadřazených produktů
-
Není skladem
Přidat na můj seznam In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Více informací
pmax [bar] 315
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 5
Typ přípojky Speciální port
Velikost přípojky Speciální velikost
Ukazatel zanesení B=vizuální
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Seznam náhradních dílů CS

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Seznam náhradních dílů EN

(0.71 MB)