-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 5 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 2 palce |
Ukazatel zanesení | B=vizuální |
Obtok | 3 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | A=1ks kulové přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.01 MB)
RFD Change-Over Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.01 MB)