DF BH/HC 110 T C 10 D 1.0 /-V-L110

Kód
1253201
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
pmax [bar] 420
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 3/4 palce
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál V=FPM (Viton)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L110=napětí světla 115 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)