-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 5 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 80 |
Ukazatel zanesení | C=elektrický spínač |
Obtok | 3 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | SAK=zadržovač nečistot |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů
CS
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Seznam náhradních dílů
EN
(0.33 MB)