DFDK BH/HC 140 QLC 10 D 1.1 /-W-L24

Kód
1260389
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
pmax [bar] 315
Filtrační materiál BH/HC=Betamicron, vysokotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 3/4 palce
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání L=kulové přepínání, ve tvaru L
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L24=napětí světla 24 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(1.35 MB)