-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 400 |
---|---|
Filtrační materiál | BH/HC=Betamicron, vysokotlaký |
Stupeň filtrace | 6 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 3/4 palce |
Ukazatel zanesení | LZ=vizuální/elektrický |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Jiné charakteristiky | DB=CI ve shodě s Mercedes-Benz |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů
CS
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Seznam náhradních dílů
EN
(0.85 MB)