-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 20 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 100 |
Ukazatel zanesení | LZ=vizuální/elektrický |
Obtok | 3 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | DB=CI ve shodě s Mercedes-Benz |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.81 MB)