DF ON 990 T L 10 C 2.0 /-B6

Kód
1264182
Do skupiny nadřazených produktů
-
Není skladem
Přidat na můj seznam In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
Více informací
pmax [bar] 420
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 50
Ukazatel zanesení C=elektrický spínač
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)