-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Příruba podle ISO |
Velikost přípojky | 64 |
Ukazatel zanesení | LZ=vizuální/elektrický |
Obtok | 3,5 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Jiné charakteristiky | BO=CI ve shodě s BMW-Opel |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFN Tank Top Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(1.15 MB)