-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | W/HC=drátěná mřížka z nerezové oceli |
Stupeň filtrace | 100 |
Typ přípojky | Příruba podle DIN |
Velikost přípojky | 100 |
Ukazatel zanesení | LE=vizuální/elektrický |
Obtok | 6 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | A=1ks kulové přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | A5=reakční tlak CI 5 bar |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFLD Change over inline filter (cast)
Seznam náhradních dílů
CS
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Seznam náhradních dílů
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktová brožura
CS
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktová brožura
EN
(1.04 MB)