RFLD ON 951 DAT 10 C 1.0

Kód
1268158
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Příruba podle DIN
Velikost přípojky 100
Ukazatel zanesení C=elektrický spínač
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání A=1ks kulové přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFLD Change over inline filter (cast)
Seznam náhradních dílů CS

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Seznam náhradních dílů EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktová brožura CS

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktová brožura EN

(1.04 MB)