-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtrační materiál | *PLEASE DELETE* |
Stupeň filtrace | 15 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Obtok | 2,5 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | NR=antikavitační ventil |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura
CS
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura
EN
(5.25 MB)