RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Kód
1270023
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
pmax [bar] 16
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 5
Typ přípojky Příruba podle DIN
Velikost přípojky 250
Ukazatel zanesení LZ=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání C=přepínání, klapka
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky DB=CI ve shodě s Mercedes-Benz

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů CS

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Seznam náhradních dílů EN

(0.98 MB)