FMND BN/HC 160 LDF 3 D 1.2 /-L110

Kód
1274997
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
pmax [bar] 210
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 3
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání D=kohoutkové přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky L110=napětí světla 115 V

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(1.34 MB)