-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Příruba podle ISO |
Velikost přípojky | 38 |
Ukazatel zanesení | LZ=vizuální/elektrický |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | D=kohoutkové přepínání |
Standardní | 1=v souladu s DIN 24550 |
Jiné charakteristiky | DB=CI ve shodě s Mercedes-Benz |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů
CS
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů
EN
(1.34 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
CS
(0.5 MB)
FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktová brožura
EN
(0.5 MB)