-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtrační materiál | BN=Betamicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 3 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | Speciální velikost |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | 0=žádné těsnění |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura
CS
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktová brožura
EN
(3.17 MB)