MFD BN 180 AUF 10 E 5.0

Kód
1279188
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
pmax [bar] 8
Filtrační materiál BN=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/2 palce
Ukazatel zanesení E=tlakoměr
Obtok 1,7 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky