RKM MM 151 VVE 10 R 2.0 /-NR

Kód
1279558
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
pmax [bar] 7
Filtrační materiál MM=Mobilemicron
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Ukazatel zanesení R=tlakoměr, 2 barvy
Obtok 2,5 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky NR=antikavitační ventil

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura CS

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktová brožura EN

(5.25 MB)