FLN BN/HC 250 D E 10 A 1.1

Kód
1280892
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 1/4 palce
Ukazatel zanesení A=bez CI (šroubovací zástrčka)
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů CS

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů EN

(0.83 MB)