-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 5 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 1/2 palce |
Ukazatel zanesení | B=vizuální |
Obtok | 7 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MFM Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Seznam náhradních dílů
CS
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Seznam náhradních dílů
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Seznam náhradních dílů
CS
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Seznam náhradních dílů
EN
(0.36 MB)