-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 5 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 50 |
Ukazatel zanesení | D=vizuální/elektrický |
Obtok | 3 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | LED=CI s LED displejem |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7112-00001.jpg)
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7112-00001.jpg)
NF Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7209-00001.jpg)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura
CS
(0.79 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7209-00001.jpg)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura
EN
(0.79 MB)