-
Není skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtrační materiál | W=drátěná mřížka z nerezové oceli |
Stupeň filtrace | 125 |
Typ přípojky | Příruba podle SAE |
Velikost přípojky | 100 |
Ukazatel zanesení | UE=tlakoměr, negativní |
Obtok | 0,2 bar |
Těsnicí materiál | V=FPM (Viton) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0.61 MB)