LPF ON 35 E A 20 B 1.0 /-A2-B3

Kód
1294625
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
pmax [bar] 40
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 20
Typ přípojky Závit (metrický)
Velikost přípojky 18 X 1.5
Ukazatel zanesení B=vizuální
Obtok 3 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky A2=reakční tlak CI 2 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů CS

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů EN

(0.9 MB)