-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtrační materiál | ON=Optimicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 1 palec |
Ukazatel zanesení | BF=viz. mobilní |
Obtok | 3,5 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MFX Inline Filter
Seznam náhradních dílů
CS
(0 MB)
MFX Inline Filter
Seznam náhradních dílů
EN
(0 MB)
MFX Inline Filter
Produktová brožura
CS
(0 MB)
MFX Inline Filter
Produktová brožura
EN
(0 MB)