LPF ON 55 E B 3 B 1.0

Kód
1296931
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
pmax [bar] 40
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 3
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1/2 palce
Ukazatel zanesení B=vizuální
Obtok KB=žádný obtok
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů CS

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Seznam náhradních dílů EN

(0.9 MB)