MFX BN/HC 200 G D 10 BF 4.0 /-B3.5

Kód
1298407
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
pmax [bar] 50
Filtrační materiál BN/HC=Betamicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 10
Typ přípojky Závit (palce, ISO 228)
Velikost přípojky 1 palec
Ukazatel zanesení BF=viz. mobilní
Obtok 3,5 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání 0=bez přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky 0=žádné další charakteristiky

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
MFX Inline Filter
Seznam náhradních dílů CS

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Seznam náhradních dílů EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Produktová brožura CS

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Produktová brožura EN

(0.52 MB)