-
Skladem
Přidat na můj seznam
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technické údaje
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtrační materiál | SI=silica gel |
Stupeň filtrace | 2 |
Typ přípojky | Příruba podle DIN |
Velikost přípojky | DIN 24557/T2 |
Ukazatel zanesení | W=žádný otvor ukazatele |
Obtok | KB=žádný obtok |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | RV0003=zpětný ventil 0,003 bar |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
BDE Breather Dryer
Seznam náhradních dílů
CS
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Seznam náhradních dílů
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura
CS
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktová brožura
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Produktová brožura
CS
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Produktová brožura
EN
(0.46 MB)