-
Skladem
Přidat na můj seznam
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technické údaje
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtrační materiál | BN/HC=Betamicron, nízkotlaký |
Stupeň filtrace | 10 |
Typ přípojky | Závit (palce, ISO 228) |
Velikost přípojky | 1 1/4 palce |
Ukazatel zanesení | B=vizuální |
Obtok | 7 bar |
Těsnicí materiál | NBR=NBR (Perbunan) |
Přepínání | 0=bez přepínání |
Standardní | 0=žádné |
Jiné charakteristiky | 0=žádné další charakteristiky |
Soubory ke stažení
CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů
CS
(0 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Seznam náhradních dílů
EN
(0 MB)