NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-L220-A5-B6

Kód
1303799
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
pmax [bar] 25
Filtrační materiál ON=Optimicron, nízkotlaký
Stupeň filtrace 5
Typ přípojky Příruba podle SAE
Velikost přípojky 100
Ukazatel zanesení D=vizuální/elektrický
Obtok 6 bar
Těsnicí materiál NBR=NBR (Perbunan)
Přepínání A=1ks kulové přepínání
Standardní 0=žádné
Jiné charakteristiky A5=reakční tlak CI 5 bar

Soubory ke stažení

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
NFD Change-Over Filter
Seznam náhradních dílů CS

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Seznam náhradních dílů EN

(2.85 MB)